Branch Line Restraint Pipe Attachment, 1 1/2" Pipe, 40 DN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Branch Line Restraint Pipe Attachment, 1 1/2" Pipe, 40 DN
catalog# CSBBRP0150EG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod
- Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions
- Works with rough-cut threaded rod and eliminates pipe-side deburring
- Can be installed with threaded rod above or below the service pipe
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
Specificații
Atribute produs
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.