Stamped Universal Sway Brace, 10" Pipe, DN250, Electrogalvanized
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Stamped Universal Sway Brace, 10" Pipe, DN250, Electrogalvanized
catalog# CSB1000N
The nVent CADDY Universal Sway Brace is an innovative, versatile solution providing seismic bracing for suspended pipes. Featuring a unique slotted hole pattern for easy slip-on installation, installers can eliminate the risk and inconvenience of loose hardware, making it an ideal choice for ensuring safety and compliance on the job.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Used for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection
- Works with 1" to 2" (25,4mm to 50,8mm) brace pipes to reduce inventory
- Works with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member
- Meets NFPA®-13 and CEN/TS 1755:2021 requirements for seismic sway bracing
- FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.