Quick M10 Anchor Screw with Push-to-Install Technology, for 8mm Hole - 290kg
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Quick M10 Anchor Screw with Push-to-Install Technology, for 8mm Hole - 290kg
catalog# CRLAM10EG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- For use with concrete and solid brick
- Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
Specificații
Atribute produs
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.