In-Wall Conduit Positioning Clip for 20 to 25mm conduit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
In-Wall Conduit Positioning Clip for 20 to 25mm conduit
catalog# CPC
The nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip is an intuitive, tool-free and screwless solution to quickly and securely position 20 to 25mm conduits onto nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Straps. Ideal for drywall installations taking place before electricians arrive onsite to wire electrical boxes - commonly known as “hockey stick” installations.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Quick, snap-on design
- Side-to-side adjustability until firmly engaged into nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap pilot holes
- Hole on either side for optional screw connection to the nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap
- Compatible with 20 and 25mm rigid and flexible conduit
- Reduced width to accommodate conduit-spacing as low as 25mm for busy areas
- Low-smoke and halogen-free
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.