Adjustable Fixing Bracket
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Adjustable Fixing Bracket
catalog# CLSWAFBGA
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- Secures SPEEDWAY Cable Ladder to structural elements for horizontal and vertical runs
- Installs quickly and easily with included hardware
- Low profile allows for installations in tight spaces
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.