Spool Kit including 150m of 1.0mm Wire Rope and 100 Tool-Free Hangers - 10kg
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Spool Kit including 150m of 1.0mm Wire Rope and 100 Tool-Free Hangers - 10kg
catalog# CLP1L500PACK
The nVent CADDY Speed Link Light Pack Spool Kit includes a 150-meter long spool of 1mm wire rope together with 100 ultra-low-profile locking devices. The smart packaging allows contractors to pull and cut the wire length needed without having to take the spool out of the box, making it an ideal solution for every electrician to have on hand. The locking device has an aesthetic polished finish and a 10-kilogram load rating, ideal for supporting and securing lighting and signage.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Kit includes spool of nVent CADDY Speed Link steel wire and nVent CADDY Speed Link CLP locking devices
- Wire spool and locking devices are packaged together, simplifying transportation to the jobsite and reducing inventory
- Packaging allows end-users to pull and cut any length of wire that is needed without having to take the spool out of the box
- Ideal for rework and installations where custom lengths of wire may be needed
- Wire rope constructed from seven bundles of seven strands each of steel aircraft wire
- Keyless release allows easy adjustments
- Low-profile locking device minimizes visual impact
- Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves
- Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.