Speedway Cable Ladder Equal Tee, 450 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Speedway Cable Ladder Equal Tee, 450 mm
catalog# CL110X450ETHD
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Creates a quick and easy equal tee pathway intersection
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Innovative SPEEDLOK integrated coupling system
- Safety edge protects cables during installation
- Slotted side channel, eliminating field drilling for cut-to-length applications
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Responsive design and layout services, including seismic
Specificații
Atribute produs
Broșură
Certifications
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.