CHN Chain, Stainless Steel, 30 m, 400 N Load
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CHN Chain, Stainless Steel, 30 m, 400 N Load
catalog# CHN17KS4
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Round link chain
- Conforms to DIN 5685
Specificații
Atribute produs
Catalog
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.