Cat HP J-Hook Mod Clip with C Purlin Clip, 1,5-6,35mm Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cat HP J-Hook Mod Clip with C Purlin Clip, 1,5-6,35mm Flange
catalog# CATHPMVF14
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool
- No screws, rivets or special tools required for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.