Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp, 16mm Max Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp, 16mm Max Flange
catalog# CATHPMBC
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Beam Clamp simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Easy beam flange installation
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.