Drop-In Anchor, S316, M10 Hole, 40 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Drop-In Anchor, S316, M10 Hole, 40 mm
catalog# CAM10040S6
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Internal thread provides easy removal and serviceability
- Installs flush or below the base surface
- Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
Specificații
Atribute produs
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Broșură
Catalog
Certifications



Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.