Self-Cutting Cable Tie, 22.67 kg Tensile Strength, 203.2 mm, Black 100 Count Bag
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Self-Cutting Cable Tie, 22.67 kg Tensile Strength, 203.2 mm, Black 100 Count Bag
catalog# CADTIESC8CBAP
The nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie is a versatile, tool-free datacom solution for bundling large amounts of cables. This simple, yet innovative product features a built-in cutting blade to ensure a secure fastening and a safe, clean tie-off finish. Made from durable 6/6 nylon, the Self-Cutting Cable Tie boasts a robust 50lb/ 22Kg of tensile strength.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Products
Caracteristici
- Eliminates sharp edges and protects exposed skin from cuts during installation
- Lock and twist to cut, no cutting tools required
- Different colors including a black UV-protected version to meet specific needs
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) compliant
- Halogen free
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Specificații
Atribute produs
Fișă tehnică
Certifications
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275


Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.