Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Self-Cutting Cable Tie
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Self-Cutting Cable Tie 22.67 kg Tensile Strength 279.4 mm Black 100 Count Bag

catalog# CADTIESC11CBAP

The nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie is a versatile, tool-free datacom solution for bundling large amounts of cables. This simple, yet innovative product features a built-in cutting blade to ensure a secure fastening and a safe, clean tie-off finish. Made from durable 6/6 nylon, the Self-Cutting Cable Tie boasts a robust 50lb/ 22Kg of tensile strength.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • cUL ZODZ7.E125869
  • CE, ​CADDY CABLE TIES
  • ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie - Comparison Video

Play

nVent CADDY Self Cutting Cable Tie - Installation Video

Play

Compatible Products
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy