BSZ-SU Concrete Screw, EG, 12 mm Drill Bit Diameter, 110 mm Screw
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
BSZ-SU Concrete Screw, EG, 12 mm Drill Bit Diameter, 110 mm Screw
catalog# BSZSU12110EG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
- Approved for use in seismic design category C1 (all sizes)
- Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
- Removable anchor is ideal for temporary fixings
- Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)
- Atlantis finish is suitable for outdoor installation
Specificații
Atribute produs
| Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Certifications




- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.