Z Purlin Clip, 7.1 mm Hole, 1.5–6 mm Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Z Purlin Clip, 7.1 mm Hole, 1.5–6 mm Flange
catalog# AF14
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Angle flange clip for wire or chain suspensions from Z purlins
- Installs from floor with VAFT tool and conduit
Specificații
Atribute produs
Broșură
Raport de testare
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.