Strut End Cap, Blue
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Strut End Cap, Blue
catalog# ADK421
The nVent CADDY ADK Strut End Caps provide a safe and fast solution for handling sharp-edged strut channels. The ADK Caps are easily inserted into the ends of factory or field-cut strut channels and help prevent potential injuries caused by rough edges found on material ends. Additionally, this simple solution works with multiple strut channel profile types and is available in several different colors to suit individual applications.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Fits into ERISTRUT Type A, B, C and D strut channel, both slotted and solid
- When separated, provides two end caps for ERISTRUT Type C channel
Specificații
Atribute produs
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.