Strut Channel Type A, Slotted, Steel, Pregalvanized, 3 m long, 41 x 41 x 2.5 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Strut Channel Type A, Slotted, Steel, Pregalvanized, 3 m long, 41 x 41 x 2.5 mm
catalog# A25H3000PG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Cold formed channel, slotted
- Strut channels for heavy applications
- For individual fastening or for efficiently constructing pipe or tube routes
Specificații
Atribute produs
Certifications
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.