Wing Nut for Twist Clips, M6 Hole, Threaded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Wing Nut for Twist Clips, M6 Hole, Threaded
catalog# 6WN
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Large diameter allows the use of knock-outs as mounting points
- Combination wing nut and washer
Specificații
Atribute produs
Raport de testare
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.