H-MSM Conduit/Pipe to Flange Clip, Side Mount, Spring Steel, 14–18 mm OD, 14–20 mm Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
H-MSM Conduit/Pipe to Flange Clip, Side Mount, Spring Steel, 14–18 mm OD, 14–20 mm Flange
catalog# 6M912SM
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Supports conduit/pipe or cable from beam flanges
- Snap close clip pivots a full 360°
- Requires only a hammer to install
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.