5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 800 mm, 3–30 mm Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 800 mm, 3–30 mm Flange
catalog# 5800HD
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- C-Channel system
- Includes beam clamp and channel
Specificații
Atribute produs
| A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.