Snap Close Conduit to Rod/Wire Clip, M4, M6, M8 Rod, 4.8 mm Wire
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Snap Close Conduit to Rod/Wire Clip, M4, M6, M8 Rod, 4.8 mm Wire
catalog# 4Z34812M
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Provides attachment of conduit and cable
- Increased capability and application options by combining 4Z and 6Z products into one enhanced and efficient offering
- Improved multi-function clip allows for optimized inventory while reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.