Multi-Function Clip, M4, M10 Rod, 4.8 mm Wire, 3–9.5 mm Flange, 6.5 mm Hole
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Multi-Function Clip, M4, M10 Rod, 4.8 mm Wire, 3–9.5 mm Flange, 6.5 mm Hole
catalog# 4Z34
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Provides attachment of electrical boxes
- Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings
- Instills more confidence installing conduit, MC/AC, and low voltage applications
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.