Hammer-On Flange Clip, Side Mount, Spring Steel, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Hammer-On Flange Clip, Side Mount, Spring Steel, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flange
catalog# 4H58R5
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles
- Fits most beams
- Installs with just a hammer
Specificații
Atribute produs
Broșură
Fișă tehnică
Raport de testare
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239



Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.