Twist Clip with 90° 6.4 mm Plain Hole, 1.5 mm Max Flange, 24 mm T-Grid
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Twist Clip with 90° 6.4 mm Plain Hole, 1.5 mm Max Flange, 24 mm T-Grid
catalog# 4G16H
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from T-Grid
- Fast, easy and secure twist-on installation
- No tools required for installation
Specificații
Atribute produs
Broșură
Raport de testare
Certifications
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.