nVent CADDY Superklip, 35.5–39.5 mm OD, 1 1/4" Copper Tube
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Superklip, 35.5–39.5 mm OD, 1 1/4" Copper Tube
catalog# 389009
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Closes and locks automatically when the pipe, tube or cable is inserted
- One-piece clamp for fast and convenient installation
- Fasten with either wood screw, dual threaded screw with or without collar, nail with collar, threaded rod, mounting plate or shot-fire bracket
Specificații
Atribute produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.