Snap Close Conduit/Pipe Clamp, Spring Steel, 7 mm Hole, Plain
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Snap Close Conduit/Pipe Clamp, Spring Steel, 7 mm Hole, Plain
catalog# 32M
The nVent CADDY Snap Close Conduit Clamps (M-Series) are a fast and efficient method to secure conduit branch circuits for electrical installations. The M-Series is designed to provide positional consistency in application by eliminating conduit offset as well as maintain spacing entering electrical boxes. Increase installation efficiency by utilizing our comprehensive conduit range for your next electrical project.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Compatible Items
Caracteristici
- May be used for either vertical or horizontal installations
- Eliminates need for offset bending conduit
- Finger closure, no tools required
- Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market
- Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes
- 812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding
Specificații
Atribute produs
Broșură
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.