Universal Beam Clamp, Plain, 13 mm Hole, 26 mm Max Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Universal Beam Clamp, Plain, 13 mm Hole, 26 mm Max Flange
catalog# 30013MM
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Universal beam clamp for standard beams
- Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod
- Including set screw and lock nut
Specificații
Atribute produs
Catalog
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.