Cable to Flange Clip, 2–3 mm Flange, 12.4–16 mm OD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cable to Flange Clip, 2–3 mm Flange, 12.4–16 mm OD
catalog# 2H41214A
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Provides support for low voltage cables
- Requires only a hammer to install
Specificații
Atribute produs
Broșură
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.