2000 Beam Clamp Kit, 200 mm, 11 mm Max Flange
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
2000 Beam Clamp Kit, 200 mm, 11 mm Max Flange
catalog# 2200EG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Light duty system
- Includes clamp and U channel
Specificații
Atribute produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.