108 Two Hole Strap for CPVC Pipe, 2" Pipe, 50 DN, 60.3 mm OD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
108 Two Hole Strap for CPVC Pipe, 2" Pipe, 50 DN, 60.3 mm OD
catalog# 1080200EG
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Compatible Items
Caracteristici
- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Includes mounting screws
Specificații
Atribute produs
Catalog
Certifications
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.