Threaded Rod, Steel, Electrogalvanized, M10 Rod, 3000 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Threaded Rod, Steel, Electrogalvanized, M10 Rod, 3000 mm
catalog# 050M103000
Detalii
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- Cut to length as needed
- According to standard DIN 976-1 / ISO 7412
- Property Class 4.8
Specificații
Atribute produs
Catalog
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.