2HPS Two Hole Pipe Strap, 1/2" Pipe, 15 DN, 21.3 mm OD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
2HPS Two Hole Pipe Strap, 1/2" Pipe, 15 DN, 21.3 mm OD
catalog# 008021EG
Detalii
Resurse
Compatible Items
Caracteristici
- Light duty support of pipe
- Attaches directly to the face of a horizontal or vertical structural member
Specificații
Atribute produs
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.