Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH5363.jpg image
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
Material Oțel
Finish Electrogalvanized
Height (H) 120 mm
Width (W) 1.57"
Width (W) 40 mm
Thickness (T) 0.08"
Thickness (T) 2 mm
A 1 9/16"
A 40 mm
B 1 1/2"
B 38 mm
C 0.61"
C 15.5 mm
D 2"
D 50 mm
E 0.24"
E 6 mm
X 11 x 18 mm
Y 14 x 27 mm

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy