Cantilever Arm with E0 Channel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cantilever Arm with E0 Channel
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate
Specificații
Material
Oțel
Finish
Electrogalvanized
Height (H)
120 mm
Width (W)
1.57"
Width (W)
40 mm
Thickness (T)
0.06"
Thickness (T)
1.5 mm
A
1.18"
A
30 mm
B
1.06"
B
27 mm
C
0.61"
C
15.5 mm
D
2.36"
D
60 mm
E
0.24"
E
6 mm
X
11 x 18 mm
Y
8.5 x 20 mm
Hole Size (HS)
0.41"
Hole Size (HS)
10.5 mm
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.