3000 Beam Clamp Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
3000 Beam Clamp Kit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Medium duty system
- Includes clamp and U channel
Specificații
Material
Oțel
Finish
Electrogalvanized
A
1 9/16"
A
40 mm
B
3.94"
B
100 mm
C
5.91"
C
150 mm
D
1"
D
25 mm
E
1.24"
E
31.5 mm
X
0.41" x 0.98"
X
10.5 x 25 mm
Screw Diameter (Sc)
8
Torque (TQ)
22.13 ft·lbf
Torque (TQ)
30 N·m
Accesoriu
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.