Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Ligação à terra abaixo do nível do solo

Porquê ligações exotérmicas

Porquê ligações exotérmicas?


  • O nVent ERICO Cadweld é a derradeira solução para ligação à terra abaixo do nível do solo, sinalização ferroviária e potência de tração ferroviária.
  • As ligações de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld foram concebidas para proporcionar uma ligação molecular e permanente que não se solte nem fique corroída.
  • As ligações foram concebidas para durar toda a vida útil do condutor. Com uma capacidade de transporte de corrente igual ou superior à do condutor, uma ligação nVent ERICO Cadweld suporta correntes causadas por avarias repetidas ou milhões de toneladas brutas (MGT) de tráfego ferroviário sem falhar.

Ligação equipotencial molecular permanente


O nVent ERICO Cadweld cria uma ligação molecular que combina os condutores e a ligação numa única peça de cobre. Ao longo do tempo, o nVent ERICO Cadweld manterá uma resistência inferior em comparação com uma ligação mecânica.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + AQUECER Óxido de Cobre + Alumínio → Cobre + Óxido de Alumínio (escória) + Temperatura da reação térmica de aproximadamente 2500 °C (4500 °F)

nVent ERICO Cadweld vs. ligações à terra mecânicas


  • As folgas e os espaços vazios são inerentes a todos os tipos de ligação mecânica. Embora as medições de resistência possam parecer favoráveis na instalação inicial, ao longo do tempo essas folgas e espaços vazios tornam-se mais suscetíveis à corrosão no ponto de ligação e aumentarão a resistência do sistema de ligação à terra, sinalização ou alimentação.

National Electrical Grounding Research Project (NEGRP, Projeto Nacional de Investigação de Ligação à Terra Elétrica)


  • Em 1995, o NEGRP foi criado pela Fire Protection Research Foundation (FPRF, Fundação de Investigação em Proteção contra Incêndios) para examinar a corrosão de um sistema de ligação à terra e dos respetivos componentes durante um período de 10 anos.
  • As ligações são frequentemente o elo mais fraco da cadeia devido à superfície de contacto mínima e ao risco de corrosão em comparação com o nVent ERICO Cadweld.

Tem alguma dúvida?

Para questões sobre a comparação do nVent ERICO Cadweld a ligações mecânicas específicas, contacte a nossa equipa de apoio técnico.

CONTACTAR O APOIO TÉCNICO