Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Impressão
Wall Mounted Aluminum Shell-Kit (WAK): Improve Enclosure Protection and Thermal Performance

Kit Shell de alumínio montado na parede


Melhorar a proteção do gabinete e o desempenho térmico muitas vezes requer modificações complexas, mas não precisa.

O kit de revestimento de alumínio montado na parede da nVent HOFFMAN (WAK) oferece uma solução prática para atualizar gabinetes montados na parede com um sistema de caixa externa que aumenta a proteção, o isolamento e a dissipação de calor, sem alterar o gabinete original.

Projetado especificamente para gabinetes WAK , o WAK adiciona uma camada secundária de alumínio que envolve o gabinete, criando um ambiente interno mais controlado, mantendo a proteção de entrada do sistema base.

Otimizar o desempenho do gabinete sem modificações

Uma das principais vantagens do WAK é que melhora o desempenho do gabinete sem precisar de perfuração, usinagem ou quaisquer alterações estruturais.

O kit de alojamento é montado externamente, preservando a integridade da caixa, ao mesmo tempo que adiciona um nível extra de proteção contra fatores ambientais. Isto torna-o numa solução eficiente para aplicações em que a manutenção de classificações e certificações existentes é fundamental.

Melhorar a gestão térmica com fluxo de ar e isolamento

O acúmulo térmico pode comprometer o desempenho e a confiabilidade do sistema. O WAK suporta condições de operação mais estáveis através de uma combinação de fluxo de ar e isolamento.

As ranhuras de ventilação incorporadas na caixa promovem a circulação de ar em torno da caixa, ajudando a dissipar o calor de forma mais eficaz. Além disso, o design de parede dupla cria uma lacuna de ar isolante entre o gabinete e os painéis externos, melhorando a eficiência térmica e reduzindo o impactos das flutuações de temperatura.

Reduza o tempo de instalação com um Design sem ferramentas

O WAK foi concebido tendo em mente a eficiência da instalação. Todo o sistema de alojamento, composto por painéis frontais, laterais, superiores e inferiores, pode ser montado manualmente sem a necessidade de ferramentas especializadas ou de maquinagem.

Isto simplifica a integração, reduz o tempo de instalação e minimiza o risco de erros durante a configuração. Também permite que as equipas atualizem rapidamente os gabinetes existentes sem interromper as operações.

Construído para durabilidade em ambientes industriais

Fabricado a partir de alumínio AlMg3 e acabado com um revestimento de poliéster protetor, o WAK é projetado para ambientes exigentes onde a durabilidade e a confiabilidade são essenciais.

Um sistema de bloqueio seguro com um bloqueio de 3 mm de bit duplo e mecanismo anti-vibração aumenta ainda mais a proteção, ajudando a garantir um desempenho consistente em condições difíceis.

Principais benefícios do kit de alumínio WAK Shell

  • Melhora a proteção do gabinete adicionando uma camada protetora externa
  • Melhora o desempenho térmico através de fluxo de ar otimizado e dissipação de calor
  • Aumenta a eficiência do isolamento com um design de parede dupla
  • Permite uma instalação rápida e sem ferramentas sem necessidade de modificação do armário
  • Proporciona durabilidade a longo prazo com construção em alumínio e revestimento protetor

Uma abordagem mais inteligente para atualizações de caixas

O kit de alumínio montado na parede (WAK) fornece uma maneira flexível e eficiente de melhorar o desempenho do gabinete sem adicionar complexidade ao design ou instalação.

Com vários tamanhos disponíveis, suporta uma ampla gama de aplicações onde a proteção melhorada e o controlo térmico são essenciais.

Para mais informações ou para explorar as configurações disponíveis, contacte um representante local da nVent.

Saiba mais