Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Impressão
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

A nVent desenvolve um armário modular IEC com porta envidraçada pré-montada e estrutura articulada para companhias elétricas

A nVent HOFFMAN lançou um armário modular com classificação IEC com porta envidraçada pré-montada e estrutura articulada que facilita a montagem de equipamentos de controlo de 19" para companhias elétricas. O design da estrutura está em conformidade com o tamanho e os requisitos técnicos das subestações elétricas.

Com base na estrutura padrão MCS da nVent HOFFMAN, o armário modular IEC possui uma dobradiça que abre num ângulo de 180° sem afetar a classificação de carga de 1800 N do armário e uma porta envidraçada padrão que oferece aos operadores uma visão clara dos componentes internos.

O armário modular IEC é compatível com os acessórios padrão da linha de armários modulares nVent HOFFMAN, permitindo que os clientes personalizem as suas soluções de forma económica e reduzam o prazo de entrega competitivo.

  • As principais vantagens da solução incluem
  • Redução do tempo de montagem e dos custos
  • Classificação de carga testada
  • Compatibilidade com acessórios de armário modular nVent HOFFMAN
  • Conformidade com IP55

Para obter mais informações sobre o armário modular IEC com porta envidraçada pré-montada e estrutura articulada, contacte o seu representante local da nVent.

 

Saiba mais