Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
CarbonBlack_GroupC Product Photo
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

ZONEX (ATEX), poliéster, caixa de terminais, EXE-NB

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for field terminations in hazardous locations. The enclosure meets national and international standards and certifications. It can be used to protect equipment and terminations from corrosive contaminants while meeting rigorous demands. The cabinet is ideal for either panel- or din-mounted components. The enclosures meet ATEX Directives 2014/35/EU and IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

Type 4, 4X, 12; File No. E61997

UL508A Listed

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

ATEX Directive 2014/34/EU

ATEX

IBExU16ATEX1234U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

Service temperature -55C to +135C

IECEx

IECEx IBE16.0049U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

Service temperature -55C to +135C

NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Fiberglass
Acabamento Smooth Gloss
Cor Black
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.