Painel frontal vertical | Armários de instalação no solo, DPB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Painel frontal vertical | Armários de instalação no solo, DPB
Este painel segrega a abertura dianteira do armário utilizando um painel que é fixo com parafusos, o que assegura que apenas pode ser retirado por pessoal de assistência, para melhorar a segurança do operador.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: É utilizado para cobrir a secção vertical dos barramentos. Usado em combinação com divisor vertical CDV.
- Material: Chapa de aço de 2 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre com IP 44.
- Quantidade por embalagem: 1 painel com material de montagem.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Espessura
0.08in
Espessura
2mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.