Armário de terminais em aço macio, STE
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Armário de terminais em aço macio, STE
Com classificação IP66, a gama STE de armários de terminais em aço macio da nVent HOFFMAN está disponível em vários tamanhos. Os armários em aço macio adequam-se a ambientes interiores exigentes. A classificação IP66 impede a entrada de água e poeiras no armário, mantendo os equipamentos e componentes elétricos no interior seguros e prevenindo avarias e tempo de inatividade desnecessários. O design estreito do armário ajuda a poupar espaço, enquanto a dobradiça da porta de 180° facilita o acesso para operadores e ações de manutenção de rotina. Os armários também possuem uma fechadura padrão para maior segurança.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Material: Aço macio de 1,2 mm.
- Corpo: Dobrado e com junções soldadas. Quatro orifícios de 8,5 mm de diâmetro para fixação na parede. Quatro pernos M6 x 13 mm para fixação dos perfis inferiores/da placa de montagem.
- Porta: Com dobradiças de 180° Zamak resistentes, a porta de fácil instalação pode ser montada para abertura à esquerda ou à direita. Uma junta em poliuretano injetado proporciona uma vedação segura.
- Junta: Junta em poliuretano injetado.
- Fechadura: fechadura de palhetão duplo de 3 mm Zamak personalizada da nVent HOFFMAN com movimentos de 90° e um mecanismo antivibração.
- Ligação à terra: Pernos de ligação à terra M8 x 18 mm no corpo e na cobertura, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.
- Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.
- Entrega: Corpo, porta, dobradiça, fechadura, chave de palhetão duplo de 3 mm em plástico e acessórios de montagem.
- A placa de montagem (BMP), os perfis DIN (BDR) e os perfis montados (BPP) devem ser encomendados em separado para efetuar a instalação.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.