Série T compacta
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Série T compacta
As unidades de ar condicionado compactas da série T para exterior proporcionam uma área de ocupação compacta para minimizar o volume e maximizar a capacidade. O seu design discreto permite que se integrem em ambientes de fábrica ou exteriores exigentes. Cada unidade está equipada com componentes resistentes à corrosão, aquecedores do compressor e controlos de pressão principal para um desempenho ideal no exterior.
Normas da indústria
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Área de ocupação compacta para minimizar o volume e maximizar a capacidade
- Modelos para entrada de energia de 115, 230 e 460 V CA
- Intervalo de temperaturas de funcionamento dos modelos para exterior de -40 °C/-40 °F a 55 °C/131 °F
- Listados pela UL para permitir aos clientes poupar tempo e dinheiro com as aprovações de agências (alguns modelos são reconhecidos pela UL)
- Tampa em chapa metálica galvanizada pintada ou em aço inoxidável para ambientes de fábrica e exteriores exigentes
- Termóstato mecânico fiável no lado do armário da unidade
- Dois motores de ar do lado do condensador para maior redundância de desempenho
- O filtro reutilizável e lavável de malha de alumínio protege as bobinas para um máximo desempenho do arrefecimento
- Opções de montagem exterior e totalmente embutida em vários modelos
- Flanges de montagem fácil para uma instalação simples
- Todas as unidades são testadas em termos de funcionamento antes do envio
- Os modelos padrão das unidades de ar condicionado para exterior incluem: Termóstato, componentes resistentes à corrosão, interrutor de avaria, aquecedor do compressor, controlo de pressão principal, aquecedor do armário e refrigerante R134A
- Material de montagem, juntas e manual de utilizador fornecidos em conjunto com a unidade
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.