Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Armário de porta dupla na versão compacta em aço inoxidável, EKDS

A gama de armários de instalação no solo compactos de porta dupla em aço inoxidável (EKDS), com um grau de proteção IP 55, é ideal para instalações em espaços limitados nos quais uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço em frente ao armário. A capacidade de carga das portas também aumenta, uma vez que é dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que o torna adequado para praticamente qualquer ambiente, dependendo do grau. Versão de portas individuais com divisória vertical central e grau de proteção IP 66 também disponível.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Polido
Body Thickness 0.06in
Body Thickness 1.5mm
Espessura da porta 0.08in
Espessura da porta 2mm

Diagramas

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.