Unidade de arrefecimento interior Slim Fit
SpectraCool SlimFit Air Conditioners are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. They have been developed to meet the requirements of worldwide industrial customers, easy to specify and easy to use. From filterless operation to global certifications, the SpectraCool Slim Fit Air Conditioner makes automation cooling easy for system designers and operations maintenance teams around the world.
Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Normas da indústria
UL/cUL Listed Type 12; File No.SA6453
CE, EAC, RoHS
Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511
IP 54 internal loop, IP 34 external loop
Caracteristicas
- Design compacto com três opções de montagem: totalmente embutido, parcialmente embutido e montagem à superfície
- Tampa de plástico com design estético para otimizar o fluxo de ar
- Intervalo de temperatura de funcionamento de 50 °F / 10 °C a 131 °F / 55 °C
- Substituição fácil do filtro para ambientes extremamente poeirentos
- Bobinas resistentes ao pó para funcionamento sem filtro
- Gestão ativa da condensação para evitar o gotejamento de água
- Compressor rotativo energeticamente eficiente
- Entrada de alimentação por bloco de terminais
- Dimensões de recorte padrão para fácil substituição
- Todas as unidades são testadas funcionalmente antes do envio
- Os aparelhos de ar condicionado padrão são compatíveis com um interruptor na porta do armário
- As unidades de controlo de acesso remoto suportam até 2 sensores de temperatura e 10 alarmes. Suportam vários protocolos de comunicação: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP e Profinet.
- Ferragens de montagem, juntas e manual do utilizador fornecidos com a unidade
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.