Unidades de arrefecimento para locais perigosos, NHZ
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Unidades de arrefecimento para locais perigosos, NHZ
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Normas da indústria
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Não é uma adaptação de aparelhos de ar condicionado industriais leves
- Capa em chapa de aço galvanizado pintada para ambientes industriais exigentes e exteriores
- Revestimento resistente à corrosão nos componentes do lado do ambiente para os modelos Tipo 4X
- Revestimento resistente à corrosão nos componentes do lado do ambiente e do invólucro para os modelos Tipo 4X Offshore
- Bobinas resistentes ao pó para funcionamento sem filtro na maioria dos ambientes
- Filtro de malha de alumínio lavável e reutilizável que protege as bobinas em ambientes extremamente empoeirados e sujos
- Controlo digital da temperatura
- Design estreito para acomodar armários com 300 mm de profundidade
- Certificação UL para poupar tempo e dinheiro aos clientes com aprovações de organismos reguladores
- Flanges Easy-Mount para uma instalação simples
- Os modelos padrão Tipo 4/4X incluem: gestão ativa de condensados com fita aquecedora, aquecedor do compressor, controlo da pressão de cabeça, relé de desligamento para o interruptor da porta e outros requisitos do sistema, interruptor de avaria
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.