SpectraCool Interior/Exterior
SpectraCool Air Conditioners are available in three sizes that offer a broad range of cooling capacities and configurations. These units deliver reliable enclosure cooling in demanding environments that features reliable design, clean appearance, easy installation, and a filterless design.
SpectraCool with Advanced Corrosion Protection Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.
Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Normas da indústria
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
CE
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Caracteristicas
- Design industrial atraente com utilização mínima de fixadores visíveis
- Proteção avançada contra a corrosão Nível 1 (ACP L1). A proteção inclui: revestimentos protetores aplicados apenas na tubagem de cobre e nas bobinas do lado do condensador (virado para o exterior), bem como nos revestimentos do termóstato
- Compressor rotativo energeticamente eficiente na maioria dos modelos
- Proteção Avançada contra a Corrosão Nível 2 (ACP L2) Inclui: Tudo o que foi revestido no ACP L1, mais revestimentos protetores aplicados no lado do evaporador (virado para o interior) e um revestimento adicional à volta do termóstato
- Filtro de malha de alumínio lavável e reutilizável incluído para proteger as bobinas, garantindo o máximo desempenho de refrigeração em ambientes sujos
- Termóstato mecânico fiável no lado do invólucro da unidade
- Todas as séries vêm de série com dois termóstatos separados para refrigeração e aquecimento quando equipadas com aquecedor
- Intervalo de temperatura de funcionamento de -40 °F/-40 °C a 131 °F/55 °C
- A bobina do condensador resistente ao pó permite que a unidade funcione sem filtro na maioria das aplicações interiores
- Duas ventoinhas no lado do condensador para redundância de desempenho nos modelos G52 e G57
- Tampa em aço galvanizado ou inoxidável para ambientes industriais e exteriores exigentes
- Opções de montagem exterior e parcialmente embutida
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.