Armários murais de porta simples | Armários de montagem na parede, MAS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Armários murais de porta simples | Armários de montagem na parede, MAS
A gama de armários de porta única e de montagem na parede em aço macio, MAS, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Esta gama de armários adequa-se a diversas aplicações diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Estrutura: Dobrado e soldado continuamente. Quatro furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação à parede, sobressaindo em depressões de 20.4 mm de diâmetro × 2 mm para permitir a circulação do ar na parte traseira do armário.
- Tampa para saída de cabos: Sem tampas de saída para cabos para garantir a máxima protecção EMC.
- Protecção: Em conformidade com a norma IP 66 | TIPO 4, 12, | IK 10. Para a instalação no exterior, recomenda-se a utilização de uma proteção contra chuva, ARF e revestimento de tinta 100% poliéster e primário de proteção anticorrosão. A resistência à corrosão deve ser tida em consideração para aplicações exteriores e interiores.
- Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fi xação de cabos. Rebites soldados M8 fi xados à parte traseira do armário. Todos os lados dos armários a partir de 800 mm ou mais altura, estão reforçados com arestas dobradas. Pode-se ajustar a profundidade da placa de montagem utilizando o acessório AMG.
- Material: Corpo: Aço macio de 1.2 mm para armários com uma profundidade de 155 mm / 1.4 mm para armários com uma profundidade de 210 or 260 mm / 1.5 mm para armários com uma profundidade de 300 ou 400 mm, ou com altura ou largura maior ou igual a 1000 mm. Tampa para saída de cabos: aço macio de 1.4 mm. Porta: aço macio de 1.2 mm / 1.5 mm para armários com altura ou largura maior ou igual a 500 mm / 2 mm para armários com altura ou largura maior ou igual a 800 mm. Placa de montagem: 2 mm de aço galvanizado.
- Fechadura: Fechadura de palhetão duplo de 3 mm personalizada da nVent HOFFMAN com movimentos de 90° e mecanismo antivibração. Duas fechaduras para armários com alturas entre os 600 mm e os 800 mm. Bloqueio de varetas de três pontos para armários com alturas de 1000 mm e superiores. Existem outros encaixes disponíveis como acessórios.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Porta: Superfície montada com abertura de 130°. Dobradiças amovíveis ocultas com pino fixo. As dobradiças podem ser montadas de modo a permitir uma abertura para a esquerda ou para a direita. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP; consultar entrega. A estanquidade é assegurada por uma junta única de poliuretano injetado.
- Fornecimento: Armário com porta e placa de montagem (não incluída com os números de item terminados em PER5). Para alturas superiores a 600 mm, inclusive, dois perfis de montagem para porta MMDP. Placa(s) passa-cabos com junta(s), chave plástica de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores. Capacidades de ligação à terra.
- * Os armários com altura de 1000 mm ou superiores têm uma fechadura de varão com três pontos de fixação.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.