Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PurgeFamily Product Photo
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Sistemas de pressurização/purga ATEX para locais perigosos, HLP

Purge and Pressurization is a protection method used with Type 4, 4X and 12 (IP54 recommended minimum) enclosures. The enclosure is initially purged to remove any internal explosive gases or dust. Once this is accomplished, the enclosure is pressurized with a protective air or inert gas supply. This provides a positive internal enclosure pressure which keeps any external explosive gases or dust from entering the enclosure. The two methods of purge and pressurization offered are Leak Compensation and Continuous Flow.

Leak Compensation maintains positive pressure by compensating for losses. System consists of Control Unit and Relief Valve. Certification Type Y and Z models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less. Certification Type X Model: • Provides power disconnect when pressurization is lost or not attained • Provides automatic purge process • External mount • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less.

Continuous Flow provides positive pressure via continuous protective air flow through the enclosure. System consists of Control Unit, Calibrated Outlet Orifice and Relief Valve. Certification Type Y and Z Models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 17 Ft3 or less

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

Type X

Ex [px] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

USA/Canada NFPA496 Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

UL E466718

Type Y

Ex [py] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

For protecting Cl I Div 2 equipment

UL E466718

Type Z

Ex [pz] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gc, Dc]

Europe, ATEX Category 3 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D

UL E466718

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço Inoxidável 316L
Acabamento Polido
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.