Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Corner profile
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Armário Uniplast murais, UCP/UCPT

A gama de armários compactos de montagem na parede e de porta única em poliéster, UCP/UCPT, com um grau de proteção IP 66/IP 54 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Polyester
Acabamento Smooth
Cor Light Gray
Código de cor RAL 7035
Body Thickness 0.12in
Body Thickness 3mm

Diagramas

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.