Petróleo e gás aço inoxidável armário de porta única, ASR-OG
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Petróleo e gás aço inoxidável armário de porta única, ASR-OG
A gama de armários de porta única de montagem na parede em aço inoxidável, ASR-OG, com um grau de proteção IP 66, está disponível e pronta a utilizar em quatro tamanhos diferentes que acomodam a maioria das aplicações comuns. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à instalação de equipamento industrial em ambientes expostos ao processamento de químicos corrosivos, incluindo cloreto, aplicações marítimas sujeitas à pulverização de água salgada e zonas costeiras.
Normas da indústria
CE, UK CA
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 316L. Corpo: 2 mm Porta: 2 mm Placa passa-cabos: 2 mm Placa de montagem: aço galvanizado de 2 mm.
- Estrutura: Dobrado e com as junções soldadas com suportes de montagem na parede soldados na traseira.
- Porta: Canto formado por uma peça única. Superfície montada, com abertura de 130°. Dobradiças ocultas em aço inoxidável AISI 316L com pino fixo. Podem ser montadas de modo a permitir uma abertura para a esquerda ou para a direita. A estanquidade é assegurada por uma junta de poliuretano injetado. Para AISI 316L, a estanquidade é assegurada por uma junta de silicone injetado. Pernos soldados interiores M6, para perfis de montagem para porta MMDP opcionais.
- Fechadura: Com manípulo em T com fechadura com chave 333 em aço inoxidável 316L e sistema de bloqueio de varetas de três pontos em aço inoxidável 316.
- Platinas montagem: A placa de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para um fácil posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior existem orifícios para facilitar a fixação de cabos. Fixada em pernos M8 soldados à parte posterior do armário. Todos os lados de 800 mm e superiores são reforçados por bordas dobradas. Ao utilizar um acessório AMG a posição da placa de montagem pode ser ajustada a qualquer profundidade.
- Abertura para cabos: Com uma placa passa-cabos na parte inferior para facilitar a ligação à placa de montagem.
- Protecção: Em conformidade com a norma IP66 I TIPO 4x, 12 I IK 10.
- Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado de 240s (média de 0,5 mícrones).
- Aprovações: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.
- Fornecimento: Armário com porta, placa de montagem, placa passa-cabos e acessórios de montagem.
Especificações
Acabamento
Polido
Body Thickness
0.08in
Body Thickness
2mm
Espessura da porta
0.08in
Espessura da porta
2mm
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.